Placa adaptadora de columna elevadora 8 200x200

0.0.723.70


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.723.70
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 1,56 kg
Unidad de suministro1 pza.
MaterialAl

Descripción

La placa adaptadora de columna elevadora 8 200x200 se puede utilizar para conectar cobots a la columna elevadora TCP/IP 24V (0.0.724.90) de item.
Varios modelos de cobot de ABB pueden fijarse directamente mediante la placa adaptadora. Otros muchos modelos de robot pueden atornillarse a la placa adaptadora utilizando la placa de montaje para robot correspondiente.
La columna elevadora TCP/IP 24V de item es tan fuerte y resistente a la torsión que puede elevar y descender verticalmente un cobot y una pieza de trabajo durante las operaciones de paletización.
Gracias a sus controles integrados, la columna elevadora puede accionarse directamente desde el cobot para que funcione como un extensor de alcance. La placa adaptadora de columna elevadora 8 200x200 garantiza que los cobots de todos los principales proveedores puedan utilizarse con la columna elevadora. Se conectan directamente o en combinación con la placa de montaje de robot correspondiente.
La placa de montaje de columna elevadora 8 240x200 St se utiliza para conectar la columna elevadora directamente a un marco de perfil de item, ya sea desde arriba o desde abajo.
La columna elevadora TCP/IP 24V de alto rendimiento también puede instalarse boca abajo en una disposición suspendida, lo que permite a un cobot procesar o alcanzar piezas de trabajo desde arriba, por ejemplo. La placa de montaje de columna elevadora 8 St 240x200 se utiliza para realizar la conexión con el marco de perfil.

Indicaciones de montaje

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169990