Placa base


Variante seleccionada
Placa base y transporte 12 120x60, M12, negro (0.0.007.34)
Placa base y transporte 12 120x60, M12, negro
0.0.007.34
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 tornillos Allen DIN 7984-M12x30, St, zinc.
2 arandelas DIN 433-13, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.007.34
Serieserie 12
Protección contra ESDNo
RoscaM12
Pesom = 800 g
Unidad de suministro1 kit
MaterialZamak
Colornegro

Descripción

Placas de fijación estables para montar pies ajustables, ruedas y demás elementos.

Las placas de base / placas de transporte puede atornillarse en los núcleos de las testas o en los laterales de los perfiles.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x20Gewinde:  M8Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Gewinde:  M8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M20Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Dreieckig DreieckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Dreieckig DreieckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Abgerundet AbgerundetFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  120x120Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Außenmaß:  160x60Gewinde:  M12 + M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M8Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x100Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x100Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x50Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x50Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  200x100Gewinde:  M12 + M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  12Außenmaß:  120x120Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x120Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x60Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x60Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000