Plancha perforada St 3mm, inoxidable

0.0.717.52


Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Características

Número de artículo0.0.717.52
Característicasinoxidable
Protección contra ESDsi
Pesom = 9,8 kg
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt, inoxidable
idoneidad para sala blanca

Descripción

La plancha perforada St 3mm está hecha de acero inoxidable y se utiliza como superficie de trabajo o rejilla de aire en la producción limpia. Sus perforaciones tienen 5 mm de diámetro (perforación Rv 5-8). La plancha cumple la norma DIN 24041, está desengrasada y recubierta de película por una de sus caras. Es resistente a los arañazos, fácil de limpiar y resistente a los productos químicos. Esta plancha perforada no está disponible como corte.
La plancha perforada St 3mm se sujeta con el sistema de fijación de item. Puede utilizarse en una sala blanca e instalarse verticalmente como rejilla de aire u horizontalmente como tablero de mesa.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
35010513
eCl@ss 5.0
35010513
UNSPSC 9.0
30103202
eCl@ss 6.0.1
35010513
eCl@ss 11.0
35060104
eCl@ss 4.1
35010513
eCl@ss 5.1
35010513
UNSPSC 7.0
30103202
eCl@ss 7.1
35010513
eCl@ss 8.0
35010513
Código arancelario
72199020