Plástico Pro
Datos técnicos
Nota técnica
Tolerancia del grosor ± 5 %
Características
| Número de artículo | 0.0.725.77 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso, espec. Superficie | m = 13,51 kg/m2 |
| Unidad de suministro | 1 pza. dimensiones aprox. del panel 2550x1860 mm |
| Material | Compuesto HPL |
| Color | blanco, similar al RAL 9016 |
| idoneidad para sala blanca | sí |
Descripción
La superficie endurecida presenta una excelente resistencia química a los agentes de limpieza agresivos. La superficie también es altamente resistente al gas peróxido de hidrógeno (H2O2).
Además, los paneles HPL muestran una excelente resistencia a la abrasión y al impacto en toda su superficie hasta los bordes. Como el plástico Pro no se raya ni se corroe, puede utilizarse como alternativa a las superficies de acero inoxidable en zonas de trabajo de uso intensivo.
Nota: Los paneles fabricados en plástico Pro deben almacenarse y transportarse en horizontal hasta su instalación.
- Resistencia química
- Idoneidad para la limpieza
- Exposición al gas H2O2
- Emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
Variantes
Ordenar por
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2520 | Ancho: 50 ... 1830 | Espesor del panel: 4 mm | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2550 | Ancho: 1860 | Espesor del panel: 4 mm | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2520 | Ancho: 50 ... 1830 | Espesor del panel: 10 mm | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2550 | Ancho: 1860 | Espesor del panel: 10 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Código arancelario
39219030