Plástico Pro


Variante seleccionada
Plástico 10 mm Pro, blanco, similar al RAL 9016 (0.0.725.78)
Plástico 10 mm Pro, blanco, similar al RAL 9016
0.0.725.78
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Nota técnica

Tolerancia del grosor ± 5 %

Características

Número de artículo0.0.725.78
Protección contra ESDNo
Peso, espec. Superficiem = 13,51 kg/m2
Unidad de suministrocorte máx. 2 520x1 830 mm
MaterialCompuesto HPL
Colorblanco, similar al RAL 9016
idoneidad para sala blanca

Descripción

Gracias al endurecimiento por haz electrónico, el plástico Pro presenta una superficie no porosa, a prueba de impactos y fácil de limpiar, adecuada para aplicaciones exigentes en salas blancas y laboratorios.
La superficie endurecida presenta una excelente resistencia química a los agentes de limpieza agresivos. La superficie también es altamente resistente al gas peróxido de hidrógeno (H2O2).
Además, los paneles HPL muestran una excelente resistencia a la abrasión y al impacto en toda su superficie hasta los bordes. Como el plástico Pro no se raya ni se corroe, puede utilizarse como alternativa a las superficies de acero inoxidable en zonas de trabajo de uso intensivo.
Nota: Los paneles fabricados en plástico Pro deben almacenarse y transportarse en horizontal hasta su instalación.
El plástico Pro 10 mm es duradero y resistente a la abrasión. Por ello, también es adecuado para estanterías y superficies de trabajo en salas blancas. La superficie sellada y sin discontinuidades reduce de forma permanente la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).
El plástico Pro cuenta con la exhaustiva certificación del Instituto Fraunhofer. Sus certificados cubren:
- Resistencia química
- Idoneidad para la limpieza
- Exposición al gas H2O2
- Emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Variantes

Ordenar por

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2520Šířka:  50 ... 1830Tloušťka pultu:  4 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  2550 Šířka:  1860 Tloušťka pultu:  4 mm
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2520Šířka:  50 ... 1830Tloušťka pultu:  10 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  2550 Šířka:  1860 Tloušťka pultu:  10 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Código arancelario
39219030