Tirador empotrado D50
Datos técnicos
Volumen de suministro
4 tornillos autorroscantes DIN 7982-2,2x9,5, St, negro
4 tornillos autorroscantes DIN 7982-2,2x13, St, negro
Características
| Número de artículo | 0.0.479.59 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 16 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Material | PA-GF |
Descripción
Al tener el fondo cerrado, el tirador empotrado evita posibles lesiones en los dedos del operador.
Variantes
Ordenar por
| Material: Plástico PA-GF | Forma: | Seguridad ESD: X | |
| Material: Plástico (PA-ESD) | Forma: | Seguridad ESD: ✓ |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097