Tirador empotrado D50


Variante seleccionada
Tirador empotrado Pi 2-10mm PA ESD, negro (0.0.727.69)
Tirador empotrado Pi 2-10mm PA ESD, negro
0.0.727.69
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 tirador empotrado Pi 2-10mm PA ESD
4 tornillos avellanados DIN 7991-M4x18, St, zincado brillante
4 arandelas ISO 7089, zincado brillante
4 tuercas hexagonales DIN 934-M4-5, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.727.69
Protección contra ESDsi
Pesom = 83 g
Unidad de suministro1 kit
Colornegro

Descripción

El tirador empotrado Pi 2-10 mm PA ESD, negro es ergonómico y proporciona un medio para abrir puertas y trampillas sin tener que agarrar un pomo.
El hueco con protección ESD se integra a ras en un panel, sin dejar ningún contorno sobresaliente en la parte frontal. Esto minimiza el riesgo de lesiones, crea un aspecto claro y ordenado y facilita la limpieza.
El tirador empotrado puede instalarse en paneles de entre 2 y 10 mm de grosor.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Materiale:  Plastica PA-GFProfilo:  Tondo Tondoa prova di ESD:  X
Materiale:  Plastica (PA-ESD)Profilo:  Rettangolare Rettangolarea prova di ESD: 

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097