Estantería 8 600


Variante seleccionada
Estantería 8 200-600 (0.0.627.00)
Estantería 8 200-600
0.0.627.00
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Estantería 8 200, Al
1 Kit tapetas estantería 8 200, St, blanco
2 espárragos roscados DIN 916-M5x6, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.627.00
SerieBancos de trabajo
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 1,73 kg
Fuerza máx.Fmax. = 500 N
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit adaptador estantería 8 es el sistema de unión universal para sus estantes – incluso si no tiene disponible una ranura de perfil 8.
La superficie de almacenaje sencilla en bancos de trabajo. Basta encajar el estante 8 en una ranura de perfil de la serie 8, fijarlo en su lugar y utilizarlo para almacenar cargas de hasta 50 kg.
Dado que los estantes pueden usarse de muchas formas, puede elegir entre una superficie plana y otra con un canto circundante.
Los estantes 8 200 y 320 facilitan mucho las cosas. Disponibles premontados con un ancho de 600 mm, todo lo que debe hacer es desembalarlos, encajarlos en la ranura y empezar a usarlos.
Los perfiles también están disponibles recortados para longitudes específicas del cliente y se pueden combinar con los perfiles 5 20x10 (0.0.391.02) y las tapetas correspondientes cuando se necesite un borde elevado.

Variantes

Ordenar por

Profundidad de estante:  200Borde elevado:  X
Profundidad de estante:  200Borde elevado: 
Profundidad de estante:  320Borde elevado:  X
Profundidad de estante:  320Borde elevado: 

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
94039910