Pomo de agarre Pi
Variante seleccionada

Pomo de agarre Pi D32 M6 PA, gris, similar al RAL 7042
0.0.731.30
0.0.731.30
Datos técnicos
Nota técnica
Pomo moleteado, PA-GF, gris con inserto roscado, Al
Características
| Número de artículo | 0.0.731.30 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 11,8 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
Colour: RAL 7042 (Traffic grey) |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097
Pomo de agarre Pi
Variante seleccionada

Pomo de agarre Pi D32 M6 PA, gris, similar al RAL 7042
0.0.731.30
0.0.731.30

RAL 9005 (Jet black)
RAL 7042 (Traffic grey)