Datos técnicos
Volumen de suministro
1 portaclips 8, negro
1 clip, 32 mm
Características
Número de artículo | 0.0.710.12 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 16 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Color | negro |
Descripción
Introduzca la cabeza de martillo del portaclips 8 directamente en la ranura y gírela 45° en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, según la orientación que desee darle al clip.
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83059000