Soporte para herramientas


Variante seleccionada
Soporte para herramientas universal 8 HD, negro, similar al RAL 9005 (0.0.728.62)
Soporte para herramientas universal 8 HD, negro, similar al RAL 9005
0.0.728.62
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 elementos de sujeción, PA-GF, premontados
Materiales de unión

Características

Número de artículo0.0.728.62
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 204 g
Unidad de suministro1 kit
Capacidad de carga máximaM = 30 kg
Colornegro, similar al RAL 9005

Descripción

Cuando se utiliza el soporte para herramientas universal 8 HD, la separación de sus dos elementos de sujeción puede ajustarse fácilmente para adaptarse al diámetro y la forma de la herramienta en cuestión. Estos robustos elementos portantes pueden alojar con seguridad incluso herramientas grandes y pesadas.
Los robustos elementos de sujeción se pueden girar 90°. Esto, junto al ajuste personalizado de su espaciado a lo largo de la ranura del sistema de la serie 8, garantiza que se puedan alojar herramientas incluso más largas.
Los elementos de sujeción pueden desplazarse a lo largo de la ranura de la serie 8, lo que permite ajustarlos a una gran variedad de herramientas.

Variantes

Ordenar por

Ausführung:  MehrfachhalterHalter für::  UniversalFarbe:  grau grauDurchmesser:  30ESD-sicher:  X
Ausführung:  MehrfachhalterHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  30ESD-sicher:  X
Ausführung:  MaulschlüsselHalter für::  MaulschlüsselFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  MaulschlüsselHalter für::  MaulschlüsselFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  StiftHalter für::  StiftFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  StiftHalter für::  StiftFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher KleinHalter für::  Schraubendreher KleinFarbe:  grau grauDurchmesser:  12.5ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher KleinHalter für::  Schraubendreher KleinFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  12.5ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher GroßHalter für::  Schraubendreher GroßFarbe:  grau grauDurchmesser:  20ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher GroßHalter für::  Schraubendreher GroßFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  20ESD-sicher:  X
Ausführung:  AkkuschrauberHalter für::  AkkuschrauberFarbe:  grau grauDurchmesser:  44ESD-sicher:  X
Ausführung:  AkkuschrauberHalter für::  AkkuschrauberFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  44ESD-sicher:  X
Ausführung:  ZangeHalter für::  ZangeFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  ZangeHalter für::  ZangeFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  KöcherHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  120ESD-sicher: 
Ausführung:  UniversalhalterHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
39269097