Cable alimentación


Variante seleccionada
Cable de alimentación BL SC1 04/10, naranja (0.0.704.65)
Cable de alimentación BL SC1 04/10, naranja
0.0.704.65
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.704.65
Protección contra ESDNo
Pesom = 2 kg
Minimum bending radius. = 87 mm
Longitud del cable10 m
Unidad de suministro1 pza.
Colornaranja

Descripción

Para evitar interferencias, la interacción entre el motor y el controlador se produce a través de dos cables independientes: el cable de alimentación naranja alimenta de energía eléctrica al motor, mientras que el cable de datos verde se reserva para la transferencia de datos. Unos conectores diferentes y la codificación por colores permiten que los distintos tipos de cables no puedan confundirse y garantizan que no se conecten al terminal erróneo.

Variantes

Ordenar por

Tipo di controller:  C 3-05Lunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  C 3-05Lunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CLunghezza dei cavi:  5 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CLunghezza dei cavi:  10 m
Tipo di controller:  BL 1-04/CLunghezza dei cavi:  15 m

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Código arancelario
85444290