Cable alimentación
Este producto está disponible por poco tiempo.
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.671.92 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 1,938 kg |
| Minimum bending radius | . = 87 mm |
| Longitud del cable | 10 m |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | naranja |
Descripción
Todos los cables están disponibles en longitudes estándares de 5 y 10 metros. Los cables de datos incorporan protección CEM. Al seleccionar los cables de alimentación, es importante elegir el tipo correcto de cable para la carga gestionada. Los conectores permiten que los distintos tipos de cables no puedan confundirse y garantizan que no se conecten al terminal erróneo.
Nota: si utiliza MotionDesigner® de item para configurar un sistema llave en mano, el programa selecciona automáticamente el cable correcto.
Variantes
Ordenar por
| Typ układu sterowania: C 3-05 | Długość przewodu: 5 m | |
| Typ układu sterowania: C 3-05 | Długość przewodu: 10 m | |
| Typ układu sterowania: BL 1-04/C | Długość przewodu: 5 m | |
| Typ układu sterowania: BL 1-04/C | Długość przewodu: 10 m | |
| Typ układu sterowania: BL 1-04/C | Długość przewodu: 15 m |
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
eCl@ss 11.0
27060190
Código arancelario
85444290
Cable alimentación
Este producto está disponible por poco tiempo.