Perfil 8 80x80 KLE
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.605.09 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | si |
| Sección transversal | A = 12,696 cm2 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 44,324 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 57,463 cm4 |
| Peso | m = 3,4 kg/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 13,075 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 19,154 cm3 |
Descripción
Carro de cuatro rodillos, contacto de rodillos lubricados con aceite (lubricación cada 6 meses o 2500 km)
Las unidades lineales KLE destacan por su alta precisión y movimientos lineales con baja vibración.
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100
Perfil 8 80x80 KLE
* Información obligatoria