Perfil tuerca
Datos técnicos
Nota técnica
Agujero roscado máx. M12
Características
| Número de artículo | 0.0.003.75 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Características | zincado |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 840 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 500 mm |
| Material | St |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: 5 | Ausführung: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Bauart: standard | Farbe: verzinkt | |
| Baureihe: 5 | Ausführung: standard | Material: Stahl (rostfrei) | Bauart: standard | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 6 | Ausführung: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Bauart: standard | Farbe: verzinkt | |
| Baureihe: 6 | Ausführung: standard | Material: Stahl (rostfrei) | Bauart: standard | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Ausführung: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Bauart: standard | Farbe: verzinkt | |
| Baureihe: 8 | Ausführung: standard | Material: Stahl (rostfrei) | Bauart: standard | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Ausführung: schwer | Material: Stahl (verzinkt) | Bauart: schwer | Farbe: verzinkt | |
| Baureihe: 8 | Ausführung: Profil St | Material: Stahl (rostfrei) | Bauart: standard | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 10 | Ausführung: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Bauart: standard | Farbe: verzinkt | |
| Baureihe: 10 | Ausführung: schwer | Material: Stahl (verzinkt) | Bauart: schwer | Farbe: verzinkt | |
| Baureihe: 12 | Ausführung: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Bauart: standard | Farbe: verzinkt | |
| Baureihe: 12 | Ausführung: schwer | Material: Stahl (verzinkt) | Bauart: schwer | Farbe: verzinkt |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Código arancelario
72166900


verzinkt
weißaluminium







