Perfil X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.712.60 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 3,637 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
Descripción
La cara exterior lisa del perfil está biselada con un ángulo de 45°. Los perfiles adicionales se conectan en un ángulo de 90°.
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100