Puerta corredera 8 32x18, Placa de retención

0.0.717.57


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 placa de retención, St, zinc
1 tetón, zinc de fundición a presión
1 tuerca V 8 St M8, zinc.
1 tornillo gota de sebo M8x14, St zinc.

Características

Número de artículo0.0.717.57
ParM = 8 Nm
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 43,3 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Perfiles de brida finos 8 32x18 crean puertas correderas que ahorran espacio. Cuatro segmentos de puerta que se cierran en el centro facilitan el acceso por el centro del hueco. Se abre la mitad de la anchura total del marco. 
El perfil guía de puerta corredera 8 40x10 (0.0.495.13) permite desplazar dos segmentos de puerta en paralelo a lo largo de una ranura de la serie 8. El rodillo para el kit de esquinera 8 32x18 (0.0.494.74) hace que todo funcione a la perfección. 
La puerta corredera 8 32x18, placa de retención se utiliza para sujetar los segmentos de puerta de una puerta corredera fabricada con perfiles de brida 8 32x18 en un mismo lugar. El dispositivo impide el movimiento involuntario de los segmentos de la puerta.
Cuando se combina con la palanca de sujeción 60 M8x16 (0.0.684.70), la placa de fijación de la puerta corredera se puede apretar y volver a aflojar en un abrir y cerrar de ojos. También debe utilizarse una arandela DIN 125-8,4 mm.

Indicaciones de montaje

El perfil guía de puerta corredera 8 40x10 (0.0.495.13) necesita ser mecanizado para poder instalar la placa de fijación de la puerta corredera 8 32x18.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
73269098