Puerta izquierda MB de 1 panel

configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregano montado

Descripción

Kit de construcción de puerta compuesto por perfiles de aluminio MB con ranuras abiertas y una fijación de paneles mediante multiblocks 8 PA. Las dimensiones de esta puerta de perfiles de aluminio pueden reconfigurarse y adaptarse al hueco de la puerta. Para garantizar un espacio libre perimetral de 4 mm, las dimensiones del hueco deben reducirse en 16 mm para los perfiles verticales y en 88 mm para los perfiles horizontales. En el caso de puertas industriales pequeñas y ligeras, se puede utilizar la delgada bisagra 8 AI PP4 L. Se puede implementar un mecanismo de bloqueo utilizando la cerradura de puerta 6-8 Zn, un pestillo o varias manillas combinadas con el tope magnético 8 para la puerta.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD

Puede descargar todo el proyecto como archivo(s) CAD aquí.