Cremallera 8, segmento 80


Variante seleccionada
Cremallera 8, Segmento 80 (0.0.621.94)
Cremallera 8, Segmento 80
0.0.621.94
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Segmento cremallera, St
Clip de sujeción, St, inox

Características

Número de artículo0.0.621.94
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 47 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Steel Rack Segments:
Drive force max. 1000 N
Radial operating loadFr = tan 20°x drive force = 0.364 x drive force
The radial operating load places an additional load on the castors
of the guide. This must be taken into account
during the design phase!
Drive torquemax. 23 Nm
Drive powermax. 3 kW
Stroke velocitymax. 3 m/s
Accelerationmax. 5 m/s2
Drive rpmmax. 1250 /min
One revolution of the drive wheel corresponds to a distance of 144.0 mm.
Las dos piezas de la cremallera 8 módulo terminal forman el inicio y el fin de una cremallera. Entre ellas, se pueden colocar los segmentos 80 que se desee. Esta técnica de fijación protegida asegura cada segmento sin realizar trabajos adicionales.
Nota:
La cremallera 8 no se puede montar en perfiles "L" ni "E".

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)
Baureihe:  -Material:  Kunststoff (POM)

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Código arancelario
84839081