Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.654.57 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 240 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | St |
Descripción
Cuando se usan con prolongadores, las llaves de carraca son las herramientas más fáciles y rápidas para montar y desmontar uniones de perfiles.
Variantes
Ordenar por
| Key width: 1/4" | |
| Key width: 3/8" |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040222
eCl@ss 4.0
21040222
eCl@ss 4.1
21040222
eCl@ss 5.0
21040222
eCl@ss 5.1
21040222
UNSPSC 9.0
27111711
eCl@ss 6.0.1
21040222
eCl@ss 7.1
21040222
UNSPSC 7.0
27111711
eCl@ss 11.0
21040251
Código arancelario
82054000