Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.650.50 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 29,8 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | Acero al cromo-vanadio, cromado mate |
| Entrecaras | s = SW4 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Entrecaras: SW3-1/4" | Ejecución: Estándar | |
| Entrecaras: SW4-1/4" | Ejecución: Estándar | |
| Entrecaras: SW5-1/4" | Ejecución: Corto | |
| Entrecaras: SW5-1/4" | Ejecución: Estándar | |
| Entrecaras: SW6-3/8" | Ejecución: Estándar | |
| Entrecaras: SW8-3/8" | Ejecución: Estándar | |
| Entrecaras: SW8-1/2" | Ejecución: Estándar |
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111704
UNSPSC 7.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Código arancelario
82042000