Llave prolongador


Variante seleccionada
Llave prolongador SW6-3/8″ (0.0.650.13)
Llave prolongador SW6-3/8″
0.0.650.13
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.650.13
Protección contra ESDNo
Pesom = 71,5 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialAcero al cromo-vanadio, cromado mate
Entrecarass = SW6

Descripción

Cuando se usa la herramienta inadecuada, apretar las uniones por dentro de la ranura puede resultar lento y difícil. Las llaves prolongadoras facilitan el trabajo gracias a la forma de su cabeza. Permiten una óptima trasmisión de fuerza tanto si se usan en vertical como en ángulo.

Variantes

Ordenar por

Schlüsselweite:  SW3-1/4"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW4-1/4"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW5-1/4"Ausführung:  kurz
Schlüsselweite:  SW5-1/4"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW6-3/8"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW8-3/8"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW8-1/2"Ausführung:  standard

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111704
UNSPSC 7.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Código arancelario
82042000