Reductor
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.666.07 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 347 g |
| Peso | m = 0,347 kg |
| Máxima velocidad de entrada mecánica | . = 18000 1/rpm |
| Relación de transmisión | i = 7 |
| Rigidez torsional | cg = 0,9 Nm/arcmin |
| Clase de protección | IP 54 |
| Par nominal de salida | T2N = 8,5 Nm |
| Max. drive speed | Mmax = 300 1/s |
| Gear ratio | i = 7 |
| Eficiencia | . = 0,97 |
| Vida útil | 30000 h |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das kompakte Getriebe AP 40 ist besonders geeignet für eine sehr hohe Antriebsdrehzahl bis 18.000 1/min.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Sentido de fuerza descensional: Recto | Tamaño constructivo: 40 x 40 mm | Transmisión: i = 3 | |
| Sentido de fuerza descensional: Recto | Tamaño constructivo: 40 x 40 mm | Transmisión: i = 5 | |
| Sentido de fuerza descensional: Recto | Tamaño constructivo: 40 x 40 mm | Transmisión: i = 7 | |
| Sentido de fuerza descensional: Escuadra | Tamaño constructivo: 40 x 40 mm | Transmisión: i = 3 | |
| Sentido de fuerza descensional: Escuadra | Tamaño constructivo: 40 x 40 mm | Transmisión: i = 5 | |
| Sentido de fuerza descensional: Escuadra | Tamaño constructivo: 40 x 40 mm | Transmisión: i = 7 | |
| Sentido de fuerza descensional: Recto | Tamaño constructivo: 60 x 60 mm | Transmisión: i = 3 | |
| Sentido de fuerza descensional: Recto | Tamaño constructivo: 60 x 60 mm | Transmisión: i = 5 | |
| Sentido de fuerza descensional: Recto | Tamaño constructivo: 60 x 60 mm | Transmisión: i = 7 | |
| Sentido de fuerza descensional: Recto | Tamaño constructivo: 60 x 60 mm | Transmisión: i = 16 | |
| Sentido de fuerza descensional: Escuadra | Tamaño constructivo: 60 x 60 mm | Transmisión: i = 3 | |
| Sentido de fuerza descensional: Escuadra | Tamaño constructivo: 60 x 60 mm | Transmisión: i = 5 | |
| Sentido de fuerza descensional: Escuadra | Tamaño constructivo: 60 x 60 mm | Transmisión: i = 7 | |
| Sentido de fuerza descensional: Escuadra | Tamaño constructivo: 60 x 60 mm | Transmisión: i = 16 | |
| Sentido de fuerza descensional: Recto | Tamaño constructivo: 80 x 80 mm | Transmisión: i = 3 | |
| Sentido de fuerza descensional: Recto | Tamaño constructivo: 80 x 80 mm | Transmisión: i = 5 | |
| Sentido de fuerza descensional: Recto | Tamaño constructivo: 80 x 80 mm | Transmisión: i = 7 | |
| Sentido de fuerza descensional: Escuadra | Tamaño constructivo: 80 x 80 mm | Transmisión: i = 3 | |
| Sentido de fuerza descensional: Escuadra | Tamaño constructivo: 80 x 80 mm | Transmisión: i = 5 | |
| Sentido de fuerza descensional: Escuadra | Tamaño constructivo: 80 x 80 mm | Transmisión: i = 7 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Código arancelario
84834029