Reductor


Variante seleccionada
Reductor AP 80-5, similar al RAL 9006 aluminio (0.0.666.18)
Reductor AP 80-5, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.666.18
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.666.18
Protección contra ESDNo
Pesom = 2074 g
Pesom = 2,074 kg
Máxima velocidad de entrada mecánica. = 7000 1/rpm
Relación de transmisióni = 5
Rigidez torsionalcg = 5,5 Nm/arcmin
Clase de protecciónIP 54
Par nominal de salidaT2N = 110 Nm
Max. drive speedMmax = 116,667 1/s
Gear ratioi = 5
Eficiencia. = 0,98
Vida útil30000 h
Unidad de suministro1 pza.
Colorsimilar al RAL 9006 aluminio

Descripción

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Sentido de fuerza descensional:  RectoTamaño constructivo:  40 x 40 mmTransmisión:  i = 3
Sentido de fuerza descensional:  RectoTamaño constructivo:  40 x 40 mmTransmisión:  i = 5
Sentido de fuerza descensional:  RectoTamaño constructivo:  40 x 40 mmTransmisión:  i = 7
Sentido de fuerza descensional:  EscuadraTamaño constructivo:  40 x 40 mmTransmisión:  i = 3
Sentido de fuerza descensional:  EscuadraTamaño constructivo:  40 x 40 mmTransmisión:  i = 5
Sentido de fuerza descensional:  EscuadraTamaño constructivo:  40 x 40 mmTransmisión:  i = 7
Sentido de fuerza descensional:  RectoTamaño constructivo:  60 x 60 mmTransmisión:  i = 3
Sentido de fuerza descensional:  RectoTamaño constructivo:  60 x 60 mmTransmisión:  i = 5
Sentido de fuerza descensional:  RectoTamaño constructivo:  60 x 60 mmTransmisión:  i = 7
Sentido de fuerza descensional:  RectoTamaño constructivo:  60 x 60 mmTransmisión:  i = 16
Sentido de fuerza descensional:  EscuadraTamaño constructivo:  60 x 60 mmTransmisión:  i = 3
Sentido de fuerza descensional:  EscuadraTamaño constructivo:  60 x 60 mmTransmisión:  i = 5
Sentido de fuerza descensional:  EscuadraTamaño constructivo:  60 x 60 mmTransmisión:  i = 7
Sentido de fuerza descensional:  EscuadraTamaño constructivo:  60 x 60 mmTransmisión:  i = 16
Sentido de fuerza descensional:  RectoTamaño constructivo:  80 x 80 mmTransmisión:  i = 3
Sentido de fuerza descensional:  RectoTamaño constructivo:  80 x 80 mmTransmisión:  i = 5
Sentido de fuerza descensional:  RectoTamaño constructivo:  80 x 80 mmTransmisión:  i = 7
Sentido de fuerza descensional:  EscuadraTamaño constructivo:  80 x 80 mmTransmisión:  i = 3
Sentido de fuerza descensional:  EscuadraTamaño constructivo:  80 x 80 mmTransmisión:  i = 5
Sentido de fuerza descensional:  EscuadraTamaño constructivo:  80 x 80 mmTransmisión:  i = 7

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Código arancelario
84834029