Raíl telescópico HD
Variante seleccionada

Riel telescópico HD 19,1 x 53,1 L400, sobreextensión, zincado
0.0.729.93
0.0.729.93
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 rieles telescópicos HD 19,1 x 53,1 L400, sobreextensión
Características
Número de artículo | 0.0.729.93 |
---|---|
Serie | serie 5 |
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
Carga | máx. 130 kg por par |
Características | zincado |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 2,333 kg |
Temperatura ambiente (en funcionamiento) | -20 °C … +70 °C |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | St |
Vida útil | 80.000 ciclos |
Descripción
En posición cerrada, un mecanismo de pestillo impide la extensión involuntaria del riel.
Para alcanzar los valores de carga máxima, hay que utilizar las posiciones de unión descritas en la guía de instalación.
Variantes
Ordenar por
Load: Max. 130 kg per pair | Length: 400 mm | |
Load: max. 140 kg per pair | Length: 500 mm | |
Load: max. 120 kg per pair | Length: 600 mm | |
Load: max. 110 kg per pair | Length: 700 mm | |
Load: max. 100 kg per pair | Length: 790 mm | |
Load: Max. 80 kg per pair | Length: 900 mm | |
Load: Max. 70 kg per pair | Length: 1 m |
descargas
Datos CAD
«Riel telescópico HD 19,1 x 53,1 L400, sobreextensión, zincado» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Código arancelario
83024200
Raíl telescópico HD
Variante seleccionada

Riel telescópico HD 19,1 x 53,1 L400, sobreextensión, zincado
0.0.729.93
0.0.729.93