Raíl telescópico HD


Variante seleccionada
Riel telescópico HD 19,1 x 53,1 L790, sobreextensión, zincado (0.0.719.76)
Riel telescópico HD 19,1 x 53,1 L790, sobreextensión, zincado
0.0.719.76
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 rieles telescópicos HD 19,1 x 53,1 L790, sobreextensión

Características

Número de artículo0.0.719.76
Serieserie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
Cargamáx. 100 kg por par
Característicaszincado
Protección contra ESDsi
Pesom = 4,72 kg
Temperatura ambiente (en funcionamiento)-20 °C … +70 °C
Unidad de suministro1 kit
MaterialSt
Vida útil80.000 ciclos

Descripción

El riel telescópico HD 19,1 x 53,1 L790, sobreextensión es especialmente robusto y muestra una longitud de riel de 790 mm y una longitud de extracción extendida de 803,5 mm.
En posición cerrada, un mecanismo de pestillo impide la extensión involuntaria del riel.
Los rieles telescópicos con mecanismo de sobreextensión pueden instalarse en paneles y en perfiles con ranuras de las series 5, 6 u 8, de modo que los cajones o bandejas puedan extraerse más allá del marco para facilitar el acceso a su contenido. Esto permite crear carros de servicio ergonómicos y robustos armarios bajo el banco.
Para alcanzar los valores de carga máxima, hay que utilizar las posiciones de unión descritas en la guía de instalación.

Variantes

Ordenar por

Load:  Max. 130 kg per pairLength:  400 mm
Load:  max. 140 kg per pairLength:  500 mm
Load:  max. 120 kg per pairLength:  600 mm
Load:  max. 110 kg per pairLength:  700 mm
Load:  max. 100 kg per pairLength:  790 mm
Load:  Max. 80 kg per pairLength:  900 mm
Load:  Max. 70 kg per pairLength:  1 m

descargas

Datos CAD

«Riel telescópico HD 19,1 x 53,1 L790, sobreextensión, zincado» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Código arancelario
83024900