Robusta columna de robot para uso estacionario

0.0.725.50


Datos técnicos

Características

Número de artículo0.0.725.50
Protección contra ESDNo
Pesom = 43 kg
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

La columna de robot compacta es adecuada como estructura base universal para proyectos de cobot estacionarios con una huella mínima. El diseño combina un bajo consumo de material con una gran rigidez a la torsión y seguridad de funcionamiento gracias a la opción de atornillado al suelo.

- Suspensión lateral para el controlador, la batería, etc.
- Elevada rigidez torsional gracias a los travesaños adicionales
- Estabilidad óptima con fijación opcional de los pies al suelo
- Conexión del cobot con la placa de montaje del robot 8 280x280 (0.0.709.45)

Nota: En función del escalado de la solución, del modo de funcionamiento y del modelo de robot, es necesario comprobar la estabilidad y el diseño. Si lo desea, item puede ayudarle a modificar esta aplicación para adaptarla a los requisitos específicos de su proyecto.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76109090