Tubo D30


Variante seleccionada
Tubo D30, natural (0.0.685.05)
Tubo D30, natural
0.0.685.05
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.685.05
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Sección transversalA = 1,26 cm2
Momento de inercia, torsionalIt = 2,44 cm4
Momento de inercia, eje xIx = 1,29 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 1,29 cm4
Pesom = 0,341 kg/m
Unidad de suministro1 pza. long. 4000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 0,86 cm3
Momento resistente, eje yWy = 0,86 cm3

Descripción

Las tapetas para las testas de perfiles y tubos están disponibles en dos variantes – una elegante de color gris y una antiestática de color negro. Esto facilita identificar la aplicación prevista de la tapeta.
Cargas admisibles según el diseño del perfil
Cargas admisibles para estructuras realizadas con el tubo D30.
El diagrama muestra la carga permitida en relación con la luz máxima a. Se basa en la máxima flexión permisible definida por item, que es 1/100 de la luz máxima. Al diseñar estructuras, tenga en cuenta los valores límite definidos en los reglamentos legales aplicables (por ejemplo, el reglamento DGUV 108-007 en Alemania).

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Al, anodizedDesign:  LightColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Al, anodizedDesign:  LightColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  4000 Material:  Al, anodizedDesign:  LightColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Al, anodizedDesign:  LightColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Wood-PP compositeDesign:  StandardColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Wood-PP compositeDesign:  StandardColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Plastic (PVC)Design:  LightColour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Plastic (PVC)Design:  LightColour:  Grey Grey

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza

Largo necesario

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042990