Soporte de tubo D30
Datos técnicos
Volumen de suministro
Escuadra D30, acero, zincado brillante
2 tuercas perfil 6 St M6, acero, zincado brillante
2 tornillos avellanados DIN 7991 M6x12, acero, zincado brillante
Tornillo avellanado DIN 7991 M6x20, acero, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.642.23 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 69 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Capacidad de carga máxima | F = 500 N |
| Par | M = 20 Nm |
Descripción
Los soportes de tubo D30 se unen al tubo perfilado D30 o al tubo D30 con un tornillo M6. Debe utilizarse un inserto roscado D30 para realizar esta fijación. En el caso de perfiles 6 D30, se practica una rosca en el núcleo.
Facilitando el enlace entre la serie D30 con la serie 8 o serie 6.
Gracias a esta solución se puede usar el sistema de tubos cilíndricos de la serie D30 para ampliar o reforzar una estructura convencional basada en el sistema MB.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Groove type: 8 mm | Thread length: 10.7 | |
| Groove type: 6 mm | Thread length: 8.7 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
83024900