Datos técnicos
Volumen de suministro
Rueda, POM, negra
Cubo, St, zinc.
Arandela ISO 7089 - 6 - 200 HV, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.419.79 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 16 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 100 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Utilizando tornillos M5 (serie 5) y M6 (series 6 y 8), las ruedas pueden fijarse a cualquier componente para desplazarlo a lo largo de la ranura del perfil.
Variantes
Ordenar por
Serie: 8 | |
Serie: 5 | |
Serie: 6 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162702
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
UNSPSC 7.0
31162702
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Código arancelario
83022000