Perfil adaptador para ruedas 8 W120x120
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.724.79 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Sección transversal | A = 18,3 cm2 |
| Momento de inercia, torsional | It = 6,33 cm4 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 149,62 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 247,1 cm4 |
| Peso | m = 4,93 kg/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Fuerza de extracción admisible de la ranura | F = 2500 N |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 21,62 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 30,55 cm3 |
Descripción
Gracias a unas ranuras especiales en la parte inferior, el perfil adaptador para ruedas está preparado para conectar módulos superiores y otros portacargas. Otras ranuras facilitan la conexión entre las superestructuras y los perfiles de deslizamiento.
Variantes
Ordenar por
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
76042100
Perfil adaptador para ruedas 8 W120x120
* Información obligatoria