Datos técnicos
Volumen de suministro
Perfil del carril de rodillos, St. zinc.
Roldanas PP, blanco
Ejes St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.699.01 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 844 g/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 4500 mm |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Una gran selección de anclajes permite construir líneas de transporte en una gran cantidad de escenarios de instalación y prácticamente en cualquier ángulo. Solo tiene que empujar el carril de roldanas en el anclaje y montarlo en el tubo (Perfil).
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709