Carril de roldanas St D30 T1, gris, similar al RAL 7042

0.0.699.03

* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Perfil del carril de rodillos, St. zinc.
Roldanas PP, blanco
Ejes St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.699.03
SerieSerie D30
Protección contra ESDNo
Pesom = 844 g/m
Pesom = 1,2 kg/m
Unidad de suministrocorte máx. 4500 mm
Colorgris, similar al RAL 7042

Descripción

El perfil del carril de roldanas de acero D30 T1 está fabricado con láminas de acero de 1 mm que se pueden cortar fácilmente al tamaño deseado. Utiliza elementos de roldanas de armonioso funcionamiento sobre ejes de acero
Una gran selección de anclajes permite construir líneas de transporte en una gran cantidad de escenarios de instalación y prácticamente en cualquier ángulo. Solo tiene que empujar el carril de roldanas en el anclaje y montarlo en el tubo (Perfil).
A la hora de construir estantes hay que respetar la normativa legal pertinente en vigor, como las normas DGUV en Alemania. Tenga en cuenta que la capacidad de carga de los transportadores de rodillos de item puede superar la capacidad de otros componentes. La máxima deflexión (f) recomendada por item para dos transportadores de rodillos paralelos es: f < 1/100 a

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709