Datos técnicos
Volumen de suministro
Rodillo D60, St
Cubierta PU, 92 Sh A, amarilla
Casquillo, St, zinc.
Seguro axial, St, zinc.
Tapeta, POM, negra
Tornillo avellanado DIN 7981 M8x35
C = 9360 N
C0 = 5000 N
Características
Número de artículo | 0.0.608.94 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 270 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El guiado lateral de la unidad de rueda D60 PU del perfil pista integra un rodillo guía adicional, instalado en la placa base.
La rueda D60 siempre debe montarse con el anillo de seguridad hacia fuera.
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000