Datos técnicos
Volumen de suministro
1 rueda de frenado D32-27 3 A/F
1 jaula 50x33 3 A/F, PA, gris
Características
| Número de artículo | 0.0.711.86 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 26 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Capacidad de carga máxima | F = 50 N |
Descripción
La función de frenado adaptativo se realiza mediante un reductor planetario que funciona de forma muy suave y silenciosa. Ayuda a que los contenedores ligeros vuelvan a moverse.
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
84313900