Datos técnicos
Volumen de suministro
Montura de chapa de acero, negra
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Bloques antigiro
Cubierta TPE, sin huellas, 90 Sh A, gris
Características
| Número de artículo | 0.0.603.26 |
|---|---|
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 12 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 580 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Capacidad de carga | 80 kg/rueda |
Descripción
También se pueden fijar en las ranuras del perfil mediante el uso de las placas base correspondientes (en caso necesario, igualar las longitudes de rosca mediante arandelas DIN 125). Además, también se puede combinar con la placa de sujeción al suelo 8 para determinadas aplicaciones.
Castors can also be attached to the groove side of the profiles using suitable Base Plates/Transport Plates (over-long thread lengths may be compensated for using Washers DIN 125 if necessary). In addition, they can be combined with Floor-Fixing Plate 8 (see Comprehensive Catalogue for MB Building Kit System, Section 2.1 Adjustable Feet) for specific applications.
Variantes
Ordenar por
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000