Carril roldanas
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Raíl 8 40x40, aluminio, anodizado, natural
Insertos de ricino, negro
Características
| Número de artículo | 0.0.628.40 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 1,7 kg/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
84283920
Carril roldanas
* Información obligatoria


Aluminio, natural






































Negro