Kit de unión estándar
Datos técnicos
Volumen de suministro
Plaqueta de unión estándar 12, St, zinc.
Tornillo gota de sebo especial, similar ISO 7380-M12x30, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.003.35 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Características | zincado |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 70 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Par de apriete, zinc. | Mzinc. = 80 Nm |
Descripción
Para instalar la unión, es necesario tallar una rosca en el núcleo del primer perfil. El segundo perfil necesita un orificio de instalación y se conecta en una posición fija.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 5 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M10 | Thread length: 25 | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M12 | Thread length: 30 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: KH8 | Thread length: 55 | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 35 |
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181568