item logo divider sinerges
Registrarse
Carrito
  • SHOP
  • Herramientas en línea
  • Mundo de los productos
  • SOPORTE
  • ACERCA DE NOSOTROS
Registrarse
Carrito
  1. SHOP /
  2. Bancos de trabajo /
  3. Interconexión de bancos de trabajo /
  4. Carriles de roldanas y perfiles de deslizamiento /
  5. Piezas de recambio
Carriles de roldanas y perfiles de deslizamiento
Piezas de recambio

Piezas de recambio

Las roldanas individuales y los insertos de transporte de los carriles de roldanas son muy fáciles de reemplazar. Cuando pida repuestos, asegúrese de que las piezas que pida sean compatibles con el modelo específico de carril de roldanas. Es posible que también necesite pedir ejes para las piezas de repuesto por separado.

14 resultados
Rodillo D46
Rodillo D46
2 Variantes
Anillo de fijación
Anillo de fijación
2 Variantes
Rodillo
Rodillo
10 Variantes
eje D4
eje D4
2 Variantes
Carril de rodamientos D100
Carril de rodamientos D100
6 Variantes
Insertos carrileras
Insertos carrileras
16 Variantes
Kit inserto carril de roldanas
Kit inserto carril de roldanas
2 Variantes
Tornillos gota de sebo
Tornillos gota de sebo
89 Variantes
Rodillo D11-23, gris, similar al RAL 7042
Rodillo D11-23, gris, similar al RAL 7042
0.0.664.56
Roldana D11-23 ESD, negro, similar al RAL 9005
Roldana D11-23 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.648.97
Roldana D30/2-23, gris, similar al RAL 7042
Roldana D30/2-23, gris, similar al RAL 7042
0.0.656.78
Roldana D30/2-23 ESD, negro, similar al RAL 9005
Roldana D30/2-23 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.656.85
Roldana D30-63, gris, similar al RAL 7042
Roldana D30-63, gris, similar al RAL 7042
0.0.662.97
Roldana D30-63 ESD, negro, similar al RAL 9005
Roldana D30-63 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.664.42
item
Sus ideas lo merecen.®
Productos
Mundo de los productos Nuevos productos
Soluciones
Configuradores Ejemplos de aplicación
Soporte
item Academy Buscar contactos
Actualidad
Blog Ferias
Nota legal Privacidad CGC
© item Industrietechnik GmbH 2025