Sistema de cajones, kit de accesorios

0.0.725.80


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

8 kits de fijación automática 6, zinc.
10 tuercas 5 St M4, zinc.
8 tornillos gota de sebo con valona M4x6, St, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991 M4x10, St, zinc.
4 sistema de cajones, tapetas 66x12, gris
2 sistema de cajones, tapetas de tirador, gris
1 protector PVC para rótulo, 8 24 transparente

Características

Número de artículo0.0.725.80
Serieserie 5
Serieserie 6
Protección contra ESDNo
Pesom = 202 g
Fuerza máx.Fmax. = 800 N
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de accesorios del sistema de cajones contiene los materiales de fijación necesarios para montar un cajón compuesto por tres perfiles de marco y un perfil frontal con tirador de item. La lámina transparente incluida en el suministro evita que se ensucien las etiquetas del tirador.
Gracias al sistema modular de cajones de item, puede construir cajones de distintas alturas y anchuras y profundidades personalizadas. Los perfiles de los cajones pueden combinarse de distintas maneras.
L1 / L2 = Cutting dimension of the panels
L3 / L4 = Cut-to-size dimension of the drawer profiles
L5 / L6 = Usable area
L7 = Cutting dimension of the front profile

Indicaciones de montaje

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Código arancelario
83024200