Perfil deslizamiento D30
Variante seleccionada

Perfil deslizamiento D30 con guía lateral H13 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.671.34
0.0.671.34
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.671.34 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 129 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
| Material | PE-HD, ESD |
| Color | negro, similar al RAL 9005 |
Descripción
En el sistema de barandillas de item, los perfiles de deslizamiento se utilizan en cintas transportadoras para proteger los artículos durante el transporte.
Los perfiles de deslizamiento con guías laterales mantienen los artículos en el trayecto correcto durante el transporte. Además, se puede usar una estructura hecha con perfiles de deslizamiento para encerrar los paneles.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Material: PE-HD-ESD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Material: PE-HD-ESD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Rojo | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Rojo | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Amarillo | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Amarillo | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Verde | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Verde | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: naranja | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: naranja | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Ninguno | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Lado | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Lado | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Centro | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: PE-HD | Posición barra de guía: Centro | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Material: PE-HD-ESD | Posición barra de guía: Lado | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Material: PE-HD-ESD | Posición barra de guía: Lado | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Material: PE-HD-ESD | Posición barra de guía: Centro | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Material: PE-HD-ESD | Posición barra de guía: Centro |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39161000
Perfil deslizamiento D30
Variante seleccionada

Perfil deslizamiento D30 con guía lateral H13 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.671.34
0.0.671.34
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria

Gris

Negro

Rojo

Amarillo

Verde

naranja