Arrastrador de puerta corredera
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 placas de retención, St, zinc.
2 tetones, zinc de fundición a presión
4 topes
2 tuercas con ranura en T V 8 St M8, zinc.
2 tornillos gota de sebo M8x14, St zincado
Características
| Número de artículo | 0.0.717.55 |
|---|---|
| Par | M = 8 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 65 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Se utilizan dos cierres en cada segmento de puerta (uno en la parte superior y otro en la inferior).
El perfil guía de puerta corredera 8 40x10 (0.0.495.13) permite desplazar dos segmentos de puerta en paralelo a lo largo de una ranura de la serie 8. El rodillo para el kit de esquinera 8 32x18 (0.0.494.74) hace que todo funcione a la perfección.
Variantes
Ordenar por
| Modèle: Profilé d’encadrement 8 32x18 | |
| Modèle: Profilé 8 40x40 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
73269098