Datos técnicos
Volumen de suministro
4 suspensores bandeja, St, zinc.
8 Tuercas 8 St M8, zinc.
8 Tornillos gota de sebo M8x12, St zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.642.79 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 300 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
La ranura del perfil serie 8 de los SystemMobiles L, T y U permite modificar y fijar la altura de la bandeja ESD como sea necesario. La carga máxima soportada es de 40 kg.
Hay dos tamaños disponibles: 600 x 400 mm y 800 x 600 mm. Como resultado, la bandeja ESD es la solución ideal para el transporte de cajas y piezas.
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
73269098