Soporte universal 8 K, tapeta perfil cobertura 40x20, gris, similar al RAL 7042
0.0.711.53
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.711.53 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 4 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
27400790
eCl@ss 7.1
27400790
eCl@ss 8.0
27400790
eCl@ss 11.0
27400792
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097