Placa de centrado


Variante seleccionada
Placa de centrado 8 St 80x40-30° (0.0.726.91)
Placa de centrado 8 St 80x40-30°
0.0.726.91
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1chapa, St, zinc.
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc.
2 arandelas ISO 7089 - 8 - 200 HV, zinc
2 tuercas V 8 St M8, zinc.

Características

Número de artículo0.0.726.91
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 256 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

La placa de centrado 8 St 80x40-30° de item facilita la colocación y el transporte de contenedores o palés en carros. El robusto elemento de centrado garantiza la posición correcta de las mercancías cuando se bajan y las mantiene en su sitio de forma segura.  
La placa de centrado 8 St 80x40-30° se fija a la ranura de la serie 8 en la parte superior del marco del perfil. Esto garantiza que el contorno del marco no se vea afectado. Las ranuras integradas garantizan que pueda alinearse con precisión para adaptarse a las mercancías que se trasladan.
La placa de centrado 8 St 80x40-30° puede fijarse, por ejemplo, a un perfil 8 80x40. La sección interior del perfil funciona como superficie de almacenamiento para europalés y paquetes intrínsecamente estables. La placa de centrado también puede utilizarse para guiar mercancías a lo largo de una ranura.
Las placas de centrado de item están curvadas en un ángulo de 30° y corrigen los errores de colocación en el momento de depositar los objetos. Las distintas variantes pueden utilizarse juntas en las aplicaciones.

Variantes

Ordenar por

Dimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmLongueur de l'arête X:  80Longueur de l'arête Y:  40
Dimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmLongueur de l'arête X:  80Longueur de l'arête Y:  80
Dimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmLongueur de l'arête X:  120Longueur de l'arête Y:  80

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Código arancelario
73269098