Kit pie de apoyo 8
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 pie de apoyo 8 St 120x120/80x40, St, zinc.
3 tuercas 8 St 2xM8-76, St, zinc.
6 arandelas ISO 7089-8-200 HV, St, zinc.
6 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x16, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.722.12 |
|---|---|
| Par | M = 25 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 1,195 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El pie de apoyo puede anclarse de forma segura al suelo de la fábrica a través de cuatro orificios, por ejemplo, utilizando los tornillos de anclaje ST 10x110 de item (0.0.688.05).
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Connection dimension: 40x40 | |
| Connection dimension: 80x40 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098