Módulos de opción controladores serie C


Variante seleccionada
Módulo seguridad STO (0.0.668.20)
Módulo seguridad STO
0.0.668.20
Mostrar todo
Este producto está disponible por poco tiempo.

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.668.20
Protección contra ESDNo
Pesom = 72 g
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

El módulo de seguridad STO es un complemento de expansión para los controladores de item de la serie C. Garantiza que, en reposo, el motor no genera ningún par efectivo. Esto significa que el sistema se apaga de forma segura cuando, por ejemplo, se pulsa el botón de apagado de emergencia o se abre una puerta.
El módulo se inserta en una de las ranuras de expansión. El módulo cumple todas las normas de seguridad aplicables, incluidas la categoría 4/PLe según la norma EN ISO 13849-1 y SILCL 3 según EN 62061.

Variantes

Ordenar por

Funkcja:  PROFINET
Funkcja:  EtherCAT
Funkcja:  Moduł bezpieczeństwa STO

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27069211
eCl@ss 4.0
27130702
eCl@ss 4.1
27130702
eCl@ss 5.1
27069290
UNSPSC 7.0
43201404
UNSPSC 9.0
43201404
eCl@ss 6.0.1
27069211
eCl@ss 7.1
27069211
eCl@ss 11.0
27143592
eCl@ss 5.0
27069290
Código arancelario
85366990