Perfil peldaño 8
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.650.07 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Sección transversal | A = 19,06 cm2 |
| Momento de inercia, torsional | It = 7,66 cm4 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 31,75 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 1297,03 cm4 |
| Peso | m = 5,147 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 13,18 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 108,09 cm3 |
Descripción
El perfil peldaño 8 240 ofrece la huella ideal para escaleras con inclinaciónutiliza de 45º. La superficie estriada antideslizante aumenta la seguridad. El kit de pletina perfil peldaño 8 240 se utiliza para fijar los peldaños a las zancas de la escalera. Todos los tornillos y tuercas quedan ocultos. Las dos pletinas de 5 mm de ancho se deben tener en cuenta para calcular el ancho de la escalera.
Los perfiles peldaño 8 240 también se usan en longitudes de hasta 6000 mm para construir plataformas. Para ello, se colocan paralelamente encima del perfil zanca 8 120x40 L, y no se tiene que tener en cuenta ninguna pletina para calcular su longitud.
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Edge length X: 160 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Edge length X: 160 | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Edge length X: 240 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Edge length X: 240 |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100