Kit cobertura árbol de sincronismo


Variante seleccionada
Kit cobertura árbol de sincronismo KLE 5 40x40 (0.0.717.72)
Kit cobertura árbol de sincronismo KLE 5 40x40
0.0.717.72
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 placas adaptadoras KLE 5 40x40, Al, natural
4 tornillos Allen DIN 912 M4x45, St, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912 M4x50, St, zinc.
8 pasadores cilíndricos estriados ISO 8745-5x18, St

Características

Número de artículo0.0.717.72
Serieserie 5
Protección contra ESDNo
Pesom = 145 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de cobertura para árbol de sincronismo KLE 5 40x40 es una fijación para una carcasa protectora fabricada con perfiles canal U para cubrir de forma segura un árbol de sincronismo entre dos unidades lineales KLE 5 40x40 LR (0.0.710.86).
El kit de cobertura contiene las placas adaptadoras y los materiales de unión necesarios. El perfil de canal U 40x40 E (7.0.001.44) y el perfil de tapa D40 E (7.0.001.46) deben pedirse por separado.
Las placas adaptadoras incluidas en el kit de cobertura del árbol de sincronismo fijan los canales entre los accionamientos por correa dentada de las dos unidades lineales KLE 5 40x40 LR. Cálculo de la longitud:
a = distancia entre unidades lineales
c = longitud de los canales
Utilice un conducto para cables compuesto por:
Perfil canal U 40x40 E (7.0.001.44)
Perfil tapa D40 E (7.0.001.46)

Variantes

Ordenar por

Řada:  8Kompatibilita:  KLE
Řada:  6Kompatibilita:  KLE
Řada:  5Kompatibilita:  KLE
Řada:  8Kompatibilita:  KRF
Řada:  8Kompatibilita:  GSF

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84836080