Carro para material


Variante seleccionada
SystemMobile S61T (0.0.708.63)
SystemMobile S61T
0.0.708.63
Mostrar todo

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 SystemMobile con ruedas giratorias
1 Módulo elevador con mecanismo de pedal
1 Tablero

Nota técnica

pedal (hidráulico), 825 - 1225 mm
Tablero de mesa con área utilizable de 800x600 mm

Características

Número de artículo0.0.708.63
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 38,597 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El SystemMobile S61T es un carro de transporte de altura ajustable que admite pesos de hasta 100 kg. Su estable chasis de ruedas giratorias bloqueables, lo convierten en la opción ideal como superficie móvil de trabajo o solución de transporte que no necesita una fuente de alimentación eléctrica para el ajuste de la altura.
El módulo elevador hidráulico sube el tablero, fabricado en robusto laminado de alta presión HPL, hasta 400 mm. El mecanismo se opera fácilmente mediante un pedal. Las asas y otros accesorios se pueden sujetar a los travesaños de soporte, que cuentan con una ranura de la serie 8.

Variantes

Ordenar por

Useful area:  610x410 mmWorking height:  Variable
Useful area:  610x410 mmWorking height:  680
Useful area:  610x410 mmWorking height:  950
Useful area:  800x600 mmWorking height:  Variable

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
76109090